Schneider-Electric
 
LMR6233003 slika – Schneider- scope
LMR6233003
Easy Styl, Modular vtič. RJ45 cat 6 1M črna
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Styl
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Podatkovna vti?nica
Zdru?ljivost serije/obsega Easy Styl
Številka vtičnice 1
Tip podatkovne vtičnice RJ45 Kat.6
Tip kabla Zaviti neza??iteni pari kablov
Tip kabelskega oklopa UTP
Način pritrjevanja Vpet
Število modulov 1 modul
Barvni odtenek ?rna
Tip pakiranja Preto?ni paket
Količina na set/komplet 1
Material ABS + PC
Višina 51 mm
Širina 22 mm
Globina 35 mm
Teža izdelka 0,013 kg
IK stopnja zaščite IK01
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 5,000 cm
Paket 1 Teža 14,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 5,500 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 24,000 cm
Paket 2 Teža 317,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 4,067 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko