Schneider-Electric
 
LMR6234001 slika – Schneider- scope
LMR6234001
Easy Styl, Modular HDMI konektor 1M beli
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Medijska vti?nica
Tip konektorja HDMI
Predstavitev naprave Mehanizem
?tevilo modulov 1 modul
Številka vtičnice 1
Komplementarno
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Bela
Material ABS + PC
Višina 51 mm
Širina 22 mm
Globina 31 mm
Teža izdelka 0,011 kg
Okolje
IK stopnja zaščite IK01
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 2,500 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 12,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 5,500 cm
Paket 2 Širina 12,500 cm
Paket 2 Dolžina 24,000 cm
Paket 2 Teža 288,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 3,715 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni