Schneider-Electric
 
LMR6234003 slika – Schneider- scope
LMR6234003
Easy Styl, Modular HDMI konektor 1M črni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Medijska vtičnica
Tip konektorja HDMI
Predstavitev naprave Mehanizem
Število modulov 1 modul
Številka vtičnice 1
Komplementarno
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Črna
Material ABS + PC
Višina 51 mm
Width 22 mm
Globina 31 mm
Product weight 0,011 kg
Okolje
IK stopnja zaščite IK01
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 12,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 5,500 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 24,000 cm
Paket 2 Teža 287,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 3,698 kg
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS V preiskavi