Schneider-Electric
 
LMR6234004 slika – Schneider- scope
LMR6234004
Easy Styl, Modular HDMI konektor 1M srebrni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Medijska vti?nica
Tip konektorja HDMI
Predstavitev naprave Mehanizem
?tevilo modulov 1 modul
Številka vtičnice 1
Komplementarno
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Srebrna
Material ABS + PC
Višina 51 mm
Širina 22 mm
Globina 31 mm
Teža izdelka 0,011 kg
Okolje
IK stopnja zaščite IK01
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 3,500 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 12,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 5,500 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 24,000 cm
Paket 2 Teža 288,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 3,708 kg
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva V preiskavi