Schneider-Electric
 
LMR6342001 slika – Schneider- scope
LMR6342001
Easy Styl, Modular vtičnica 2 audio 1M bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Avdio vtičnica
Tip konektorja RCA
Predstavitev naprave Mehanizem
Število modulov 1 modul
Številka vtičnice 2
Komplementarno
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Bela
Material ABS + PC
Višina 51 mm
Width 22 mm
Globina 23 mm
Product weight 0,007 kg
Okolje
IK stopnja zaščite IK01
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 2,500 cm
Paket 1 Dolžina 5,000 cm
Paket 1 Teža 9,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 9,000 cm
Paket 2 Širina 14,500 cm
Paket 2 Dolžina 26,500 cm
Paket 2 Teža 404,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 480
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 5,448 kg
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva V preiskavi