Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LMR7062003 |
Schneider-Electric
 
LMR7062003 slika – Schneider- scope
LMR7062003
Easy Styl, Modular nosilec 2M
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Easy Styl
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Pritrdilni okvir
Predstavitev naprave Pritrdilni okvir
Število modulov 2 modula
Število odprtin 1 odprtina
Način pritrjevanja Vijaki
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Easy Styl
Dobavljena oprema Dobavljeno z zatiči
Globina 17,5 mm
Width 74,6 mm
Višina 72 mm
Teža izdelka 0,022 kg
Tip pakiranja Pretočni paket
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dolžina 7,500 cm
Paket 1 Teža 17,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 9,000 cm
Paket 2 Širina 14,000 cm
Paket 2 Dolžina 26,500 cm
Paket 2 Teža 398,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 4,306 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No