Schneider-Electric
 
LMR7063003 slika – Schneider- scope
LMR7063003
Easy Styl, Modular nosilec 3M
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Easy Styl
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Pritrdilni okvir
Predstavitev naprave Pritrdilni okvir
Število modulov 3 modulov
Število odprtin 1,5 odprtine
Način pritrjevanja Vijaki
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Easy Styl
Dobavljena oprema Dobavljeno z zatiči
Globina 17,5 mm
Width 108,2 mm
Višina 72 mm
Product weight 0,026 kg
Tip pakiranja Pretočni paket
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,000 cm
Paket 1 Teža 25,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 9,000 cm
Paket 2 Širina 14,500 cm
Paket 2 Dolžina 26,000 cm
Paket 2 Teža 440,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 150
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 5,380 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
RoHS exemption information
print Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni