Schneider-Electric
 
LMR7064003 slika – Schneider- scope
LMR7064003
Easy Styl, Modular nosilec 4M
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Easy Styl
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Pritrdilni okvir
Predstavitev naprave Pritrdilni okvir
Število modulov 4 moduli
Število odprtin 1 odprtina
Način pritrjevanja Vijaki
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Easy Styl
Dobavljena oprema Dobavljeno z zatiči
Globina 18 mm
Width 130 mm
Višina 72 mm
Product weight 0,029 kg
Tip pakiranja Pretočni paket
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 12,500 cm
Paket 1 Teža 28,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 8,500 cm
Paket 2 Širina 14,000 cm
Paket 2 Dolžina 26,000 cm
Paket 2 Teža 346,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 3,784 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
RoHS exemption information
print Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni