Schneider-Electric
 
LMR7067003 slika – Schneider- scope
LMR7067003
Easy Styl, Modular nosilec 7M
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Easy Styl
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Pritrdilni okvir
Predstavitev naprave Pritrdilni okvir
?tevilo modulov 7 modulov
Število odprtin 1 odprtina
Način pritrjevanja Vijaki
Komplementarno
Zdru?ljivost serije/obsega Easy Styl
Dobavljena oprema Dobavljeno z zati?i
Globina 18 mm
Širina 196 mm
Višina 72 mm
Teža izdelka 0,044 kg
Tip pakiranja Preto?ni paket
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 19,500 cm
Paket 1 Teža 41,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 8,500 cm
Paket 2 Širina 14,000 cm
Paket 2 Dolžina 26,000 cm
Paket 2 Teža 466,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 4,992 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni