Schneider-Electric
 
LMR7253005 slika – Schneider- scope
LMR7253005
Easy Styl, Modular okvir "flat" 3M metalik črni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Pokrivni okvir
Predstavitev naprave Osnovni element
Barvni odtenek ?rna
Komplementarno
Zdru?ljivost serije/obsega Easy Styl
?tevilo modulov 3 modulov
Višina 81 mm
Globina 9,5 mm
Širina 109 mm
Način pritrjevanja Vpet
Teža izdelka 0,019 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 11,000 cm
Paket 1 Teža 20,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 8,500 cm
Paket 2 Širina 14,500 cm
Paket 2 Dolžina 26,500 cm
Paket 2 Teža 458,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 4,696 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni