Schneider-Electric
 
LMR7253006 slika – Schneider- scope
LMR7253006
Easy Styl, Modular okvir "flat" 3M dimno siv
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Pokrivni okvir
Predstavitev naprave Osnovni element
Barvni odtenek Dimno siva
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Easy Styl
Število modulov 3 modulov
Višina 81 mm
Globina 9,5 mm
Width 109 mm
Način pritrjevanja Vpet
Product weight 0,019 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 11,000 cm
Paket 1 Teža 20,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 8,500 cm
Paket 2 Širina 14,500 cm
Paket 2 Dolžina 26,500 cm
Paket 2 Teža 453,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 4,892 kg
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS V preiskavi