Schneider-Electric
 
LMR7263002 slika – Schneider- scope
LMR7263002
Easy Styl, Modular okvir "mode" 3M krem
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Pokrivni okvir
Predstavitev naprave Osnovni element
Barvni odtenek Krem
Tip pakiranja Preto?ni paket
Komplementarno
Zdru?ljivost serije/obsega Easy Styl
Material ABS + PC
?tevilo modulov 3 modulov
Višina 81 mm
Globina 11 mm
Širina 114 mm
Način pritrjevanja Vpet
Teža izdelka 0,019 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 8,500 cm
Paket 1 Dolžina 11,500 cm
Paket 1 Teža 21,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 9,000 cm
Paket 2 Širina 14,000 cm
Paket 2 Dolžina 26,500 cm
Paket 2 Teža 478,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 5,124 kg
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS