Schneider-Electric
 
LMR7263007 slika – Schneider- scope
LMR7263007
Easy Styl, Modular okvir "flat" 3M metalik bež
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Pokrivni okvir
Predstavitev naprave Osnovni element
Barvni odtenek Kovinsko bež
Komplementarno
Zdru?ljivost serije/obsega Easy Styl
?tevilo modulov 3 modulov
Višina 81 mm
Globina 9,5 mm
Širina 109 mm
Način pritrjevanja Vpet
Teža izdelka 0,019 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 11,000 cm
Paket 1 Teža 21,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 8,500 cm
Paket 2 Širina 14,500 cm
Paket 2 Dolžina 26,000 cm
Paket 2 Teža 464,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 4,940 kg
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva V preiskavi