Schneider-Electric
 
LMR7264002 slika – Schneider- scope
LMR7264002
Easy Styl, Modular okvir "flat" 4M krem
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Pokrivni okvir
Predstavitev naprave Osnovni element
Barvni odtenek Krem
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Easy Styl
Število modulov 4 moduli
Višina 81 mm
Globina 9,5 mm
Width 131 mm
Način pritrjevanja Vpet
Product weight 0,021 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 13,000 cm
Paket 1 Teža 24,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 9,000 cm
Paket 2 Širina 14,000 cm
Paket 2 Dolžina 26,500 cm
Paket 2 Teža 300,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 3,297 kg
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS V preiskavi