Schneider-Electric
 
LMR7264006 slika – Schneider- scope
LMR7264006
Easy Styl, Modular okvir "flat" 4M dimno siv
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Pokrivni okvir
Predstavitev naprave Osnovni element
Barvni odtenek Dimno siva
Komplementarno
Zdru?ljivost serije/obsega Easy Styl
?tevilo modulov 4 moduli
Višina 81 mm
Globina 9,5 mm
Širina 131 mm
Način pritrjevanja Vpet
Teža izdelka 0,021 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 13,000 cm
Paket 1 Teža 23,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 8,500 cm
Paket 2 Širina 14,500 cm
Paket 2 Dolžina 26,500 cm
Paket 2 Teža 284,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 3,180 kg
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva V preiskavi