Schneider-Electric
 
LMR7267002 slika – Schneider- scope
LMR7267002
Easy Styl, Modular okvir "flat" 7M krem
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Pokrivni okvir
Predstavitev naprave Osnovni element
Barvni odtenek Krem
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Easy Styl
Število modulov 7 modulov
Višina 81 mm
Globina 9,5 mm
Width 197 mm
Način pritrjevanja Vpet
Product weight 0,028 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 8,500 cm
Paket 1 Dolžina 20,000 cm
Paket 1 Teža 32,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 9,000 cm
Paket 2 Širina 14,000 cm
Paket 2 Dolžina 26,500 cm
Paket 2 Teža 377,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 4,108 kg
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS V preiskavi