Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LMR7367006 |
Schneider-Electric
 
LMR7367006 slika – Schneider- scope
LMR7367006
Easy Styl, Modular okvir "mode" 7M dimno siv
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Pokrivni okvir
Predstavitev naprave Osnovni element
Barvni odtenek Dimno siva
Tip pakiranja Pretočni paket
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Easy Styl
Material ABS + PC
Število modulov 7 modulov
Višina 81 mm
Globina 11 mm
Width 202 mm
Način pritrjevanja Vpet
Teža izdelka 0,028 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 20,000 cm
Paket 1 Teža 30,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 8,500 cm
Paket 2 Širina 14,500 cm
Paket 2 Dolžina 26,500 cm
Paket 2 Teža 364,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 3,912 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
RoHS EU Direktiva V preiskavi
Vzemi nazaj No