Schneider-Electric
 
LMR7663035 slika – Schneider- scope
LMR7663035
Easy Styl, Modular inox okvir srebrni/črni 3M
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Pokrivni okvir
Predstavitev naprave Osnovni element
Barvni odtenek Srebrna
Tip pakiranja Ohišje
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Easy Styl
Material Inox
Število modulov 3 modulov
Višina 82 mm
Globina 8,5 mm
Width 115 mm
Način pritrjevanja Vpet
Product weight 0,099 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 12,500 cm
Paket 1 Teža 100,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 9,000 cm
Paket 2 Širina 14,000 cm
Paket 2 Dolžina 26,000 cm
Paket 2 Teža 1,058 kg
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 40 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 11,230 kg
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS