Schneider-Electric
 
LMR7824038 slika – Schneider- scope
LMR7824038
Easy Styl, Modular leseni okvir oreh/krom 4M
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Pokrivni okvir
Predstavitev naprave Osnovni element
Barvni odtenek Barva lešnika
Komplementarno
Zdru?ljivost serije/obsega Easy Styl
Material Les
?tevilo modulov 4 moduli
Višina 86 mm
Globina 9,5 mm
Širina 148 mm
Način pritrjevanja Vpet
Teža izdelka 0,045 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 15,000 cm
Paket 1 Teža 45,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 9,000 cm
Paket 2 Širina 14,000 cm
Paket 2 Dolžina 26,500 cm
Paket 2 Teža 504,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 5,877 kg
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva V preiskavi