Schneider-Electric
 
LMR7842039 slika – Schneider- scope
LMR7842039
Easy Styl, Modular leseni okvir venge/m. bež 2M
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Pokrivni okvir
Predstavitev naprave Osnovni element
Barvni odtenek Venge ( -)
Komplementarno
Zdru?ljivost serije/obsega Easy Styl
Material Les
?tevilo modulov 2 modula
Višina 86 mm
Globina 9,5 mm
Širina 104 mm
Način pritrjevanja Vpet
Teža izdelka 0,034 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 8,500 cm
Paket 1 Dolžina 10,500 cm
Paket 1 Teža 40,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 9,000 cm
Paket 2 Širina 14,000 cm
Paket 2 Dolžina 26,500 cm
Paket 2 Teža 845,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 8,267 kg
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva V preiskavi