|
|
|
LMR7912038
Easy Styl, Modular steklo okvir nebeško modri/krom 2M
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Easy Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrivni okvir
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni element
|
Barvni odtenek
|
Nebeško modra
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
Easy Styl
|
Material
|
Steklo
|
Število modulov
|
2 modula
|
Višina
|
86 mm
|
Globina
|
9,5 mm
|
Width
|
104 mm
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Product weight
|
0,080 kg
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
83,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
9,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
14,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,715 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
200
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
17,800 kg
|
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS
|
V preiskavi
|
|
|