Schneider-Electric
 
LMR8162003 slika – Schneider- scope
LMR8162003
Easy Styl, Modular ohišje podomet 2M
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Easy Styl
Aplikacija naprave Montaža
Izdelek ali sestavni del Montažno ohišje
Predstavitev naprave Brez okvirja
Število modulov 2 modula
Način pritrjevanja Vijaki
Komplementarno
Montaža naprave Nadometna
Material ABS
Globina 70 mm
Width 70 mm
Višina 59 mm
Product weight 0,029 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 7,000 cm
Paket 1 Teža 28,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 12,000 cm
Paket 2 Širina 34,000 cm
Paket 2 Dolžina 34,000 cm
Paket 2 Teža 1,448 kg
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 3,546 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni