Schneider-Electric
 
LMR8164003 slika – Schneider- scope
LMR8164003
Easy Styl, Modular ohišje podomet 4M
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Easy Styl
Aplikacija naprave Monta?a
Izdelek ali sestavni del Monta?no ohi?je
Predstavitev naprave Brez okvirja
?tevilo modulov 4 moduli
Način pritrjevanja Vijaki
Komplementarno
Montaža naprave Nadometna
Material ABS
Globina 133 mm
Širina 78 mm
Višina 64 mm
Teža izdelka 0,052 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,500 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dolžina 13,000 cm
Paket 1 Teža 48,300 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 13,500 cm
Paket 2 Širina 25,000 cm
Paket 2 Dolžina 35,500 cm
Paket 2 Teža 1,051 kg
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 80
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 4,854 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko