Schneider-Electric
 
LMR8167003 slika – Schneider- scope
LMR8167003
Easy Styl, Modular ohišje podomet 7M
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Easy Styl
Aplikacija naprave Montaža
Izdelek ali sestavni del Montažno ohišje
Predstavitev naprave Brez okvirja
Število modulov 7 modulov
Način pritrjevanja Vijaki
Komplementarno
Montaža naprave Nadometna
Material ABS
Globina 192 mm
Width 81 mm
Višina 60 mm
Product weight 0,081 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 19,000 cm
Paket 1 Teža 76,400 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 12,500 cm
Paket 2 Širina 36,000 cm
Paket 2 Dolžina 36,000 cm
Paket 2 Teža 1,533 kg
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 40
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 3,716 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No