Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LMR8263003 |
Schneider-Electric
 
LMR8263003 slika – Schneider- scope
LMR8263003
Easy Styl, Modular ohišje podomet 3M za votle stene
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Easy Styl
Aplikacija naprave Montaža
Izdelek ali sestavni del Montažno ohišje
Predstavitev naprave Brez okvirja
Število modulov 3 modulov
Način pritrjevanja Z vijaki in sponkami
Komplementarno
Montaža naprave Nadometna
Material ABS
Globina 111 mm
Width 64 mm
Višina 50 mm
Teža izdelka 0,036 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 11,000 cm
Paket 1 Teža 33,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 10,000 cm
Paket 2 Širina 22,500 cm
Paket 2 Dolžina 31,000 cm
Paket 2 Teža 761,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 80
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 3,694 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No