Schneider-Electric
 
LMR8264003 slika – Schneider- scope
LMR8264003
Easy Styl, Modular ohišje podomet 4M za votle stene
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Easy Styl
Aplikacija naprave Monta?a
Izdelek ali sestavni del Monta?no ohi?je
Predstavitev naprave Brez okvirja
?tevilo modulov 4 moduli
Način pritrjevanja Z vijaki in sponkami
Komplementarno
Montaža naprave Nadometna
Material ABS
Globina 136 mm
Širina 63 mm
Višina 50 mm
Teža izdelka 0,042 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 13,500 cm
Paket 1 Teža 38,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 10,000 cm
Paket 2 Širina 28,000 cm
Paket 2 Dolžina 31,000 cm
Paket 2 Teža 846,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 80
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 4,034 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni