Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LMR8267003 |
Schneider-Electric
 
LMR8267003 slika – Schneider- scope
LMR8267003
Easy Styl, Modular ohišje podomet 7M za votle stene
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Easy Styl
Aplikacija naprave Montaža
Izdelek ali sestavni del Montažno ohišje
Predstavitev naprave Brez okvirja
Število modulov 7 modulov
Način pritrjevanja Z vijaki in sponkami
Komplementarno
Montaža naprave Nadometna
Material ABS
Globina 184 mm
Width 73 mm
Višina 51 mm
Teža izdelka 0,068 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 18,500 cm
Paket 1 Teža 66,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 10,000 cm
Paket 2 Širina 36,500 cm
Paket 2 Dolžina 38,000 cm
Paket 2 Teža 1,342 kg
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 40
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 3,334 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No