Schneider-Electric
 
LMR9341003 slika – Schneider- scope
LMR9341003
Easy Styl, Modular stikalo zatemnilno LED 2M črno
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Styl
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Zatemnilnik
Predstavitev naprave Mehanizem
Preklopna funkcija Zatemnilnik
Zdru?ljivost serije/obsega Easy Styl
Število modulov 2 modula
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek ?rna
Tip pakiranja Plasti?na vre?ka z nalepko
Količina na set/komplet 1
Regulator zatemnitve 270° vrtljiva nastavitev
[Ue] Nazivna operativna napetost 220/240 V AC 50 Hz
Tip obremenitve Žarnica z žarilno nitko
Halogenska svetilka
Material ABS + PC
Višina 51 mm
Širina 22 mm
Globina 68 mm
Teža izdelka 0,033 kg
IK stopnja zaščite IK01
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 5,000 cm
Paket 1 Teža 55,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 9,000 cm
Paket 2 Širina 14,500 cm
Paket 2 Dolžina 26,500 cm
Paket 2 Teža 618,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 6,894 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe