|
|
|
LMR9810001
Easy Styl, Modular USB konektor 2.0 1M beli
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Easy Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podatkovna vtičnica
|
Tip konektorja
|
USB
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Število modulov
|
1 modul
|
Številka vtičnice
|
1
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Barvni odtenek
|
Bela
|
Material
|
ABS + PC
|
Višina
|
51 mm
|
Width
|
22 mm
|
Globina
|
68 mm
|
Product weight
|
0,012 kg
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
11,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
12,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
24,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
255,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
240
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
3,313 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami