Schneider-Electric
 
LMR9810002 slika – Schneider- scope
LMR9810002
Easy Styl, Modular USB konektor 2.0 1M krem
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Podatkovna vtičnica
Tip konektorja USB
Predstavitev naprave Mehanizem
Število modulov 1 modul
Številka vtičnice 1
Komplementarno
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Krem
Material ABS + PC
Višina 51 mm
Width 22 mm
Globina 68 mm
Product weight 0,012 kg
Okolje
IK stopnja zaščite IK01
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 2,500 cm
Paket 1 Dolžina 5,000 cm
Paket 1 Teža 11,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 5,500 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 24,000 cm
Paket 2 Teža 262,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 3,068 kg
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva V preiskavi