Schneider-Electric
 
LMR9810003 slika – Schneider- scope
LMR9810003
Easy Styl, Modular USB konektor 2.0 1M črni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Podatkovna vti?nica
Tip konektorja USB
Predstavitev naprave Mehanizem
?tevilo modulov 1 modul
Številka vtičnice 1
Komplementarno
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Črna
Material ABS + PC
Višina 51 mm
Širina 22 mm
Globina 68 mm
Teža izdelka 0,012 kg
Okolje
IK stopnja zaščite IK01
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 2,000 cm
Paket 1 Dolžina 5,000 cm
Paket 1 Teža 11,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 5,500 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 24,000 cm
Paket 2 Teža 253,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 3,293 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni