|
|
|
LMR9910002
Easy Styl, Modular USB polnilec 1M krem
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Easy Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
USB pomnilnik
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Komplementarno
Število modulov
|
2 modula
|
Barvni odtenek
|
Krem
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
100 do 240 V AC 50/60 Hz
|
Nominalna izhodna moč
|
10,5 W
|
Vhodna moč
|
12 W
|
Življenjska doba v urah
|
30000 h 10,5 W
|
Integriran tip povezave
|
2 USB tipa A 5 V DC, maksimalna tok. obremenitev2,1 A
|
Material
|
ABS + PC
|
Priključna zmogljivost
|
2 x 0,75 do 2 x 2,5 mm² zaTogo kabel/li
2 x 0,75 do 2 x 2,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
2 x 0,75 do 2 x 2,5 mm² zaVpeta kabel/li
|
Višina
|
45 mm
|
Width
|
22,5 mm
|
Globina
|
42 mm
|
Globina vgradnje
|
30,8 mm
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,600 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
58,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
9,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
14,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,300 cm
|
Paket 2 Teža
|
637,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,680 kg
|
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS
|
V preiskavi
|
|
|