Schneider-Electric
 
LMR9910004 slika – Schneider- scope
LMR9910004
Easy Styl, Modular USB polnilec 1M srebrni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del USB pomnilnik
Predstavitev naprave Mehanizem
Komplementarno
Število modulov 2 modula
Barvni odtenek Srebrna
[Ue] Nazivna operativna napetost 100 do 240 V AC 50/60 Hz
Nominalna izhodna moč 10,5 W
Vhodna moč 12 W
Življenjska doba v urah 30000 h 10,5 W
Integriran tip povezave 2 USB tipa A 5 V DC, maksimalna tok. obremenitev2,1 A
Material ABS + PC
Priključna zmogljivost 2 x 0,75 do 2 x 2,5 mm² zaTogo kabel/li
2 x 0,75 do 2 x 2,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
2 x 0,75 do 2 x 2,5 mm² zaVpeta kabel/li
Višina 45 mm
Width 22,5 mm
Globina 42 mm
Globina vgradnje 30,8 mm
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 5,500 cm
Paket 1 Dolžina 7,000 cm
Paket 1 Teža 58,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 9,500 cm
Paket 2 Širina 14,500 cm
Paket 2 Dolžina 26,000 cm
Paket 2 Teža 643,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 7,977 kg
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS V preiskavi