Schneider-Electric
 
LP1D65004BD slika – Schneider- scope
LP1D65004BD
Kontaktor Tesys - D - 3P 575 V AC, 65 A, IEC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave LP1D
Uporaba kontaktorja Upornostna obremenitev
Kategorija uporabe AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
Opis polov 4P
[Ue] Nazivna operativna napetost Močnostni tokokrog: <= 690 V AC 25 do 400 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 80 A (pri <60 °C) AC AC-1 zaMočnostni tokokrog
[Uc] control circuit voltage 24 V DC
Komplementarno
Kompatibilnostna koda LP1D
Konfiguracija kontaktov 4 NO
Zaščitni pokrov Z
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A (pri <60 °C) zaKrmilno vezje
80 A (pri <60 °C) zaMočnostni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 1000 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
250 A AC zaKrmilno vezje v skladu s/zIEC 60947-5-1
Nazivna odklopna zmogljivost 1000 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
Vrednost povezane varovalke 10 A gG zaKrmilno vezje v skladu s/zIEC 60947-5-1
125 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 2 zaMočnostni tokokrog
160 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMočnostni tokokrog
Povprečna impedanca 1 mOhm - Ith 80 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
Izguba energije na pol 9,6 W AC-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Krmilno vezje: 600 V CSA s certifikatom
Krmilno vezje: 600 V UL s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Krmilno vezje: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
Prenapetostna kategorija III
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Tip krmilnega vezja DC Standard
Tehnologija tuljave Vgrajen dvosmerni dvodimenzionalni omejevalnik diode
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 0,1 do 0,3 Uc ( 60 °C):Opustitev DC
0,75 do 1,25 Uc ( 60 °C):Delujoče DC
Poraba električne energije ob vklopu v W 19 W (pri <20 °C)
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W 7,4 W pri20 °C
Nazivna delavna energija v W 14 W pri24 V DC-13 - električna vzdržljivost:10000000 ciklov - zaKrmilno vezje
48 W pri24 V DC-13 - električna vzdržljivost:3000000 ciklov - zaKrmilno vezje
96 W pri24 V DC-13 - električna vzdržljivost:1000000 ciklov - zaKrmilno vezje
Operativni čas 20 ms Odpiranje
50 ms Zapiranje
Časovna konstanta 34 ms
Maksimalna operativna stopnja 3600 cik/h 60 °C
Povezave - terminali Krmilno vezje: Vijačni priključek 1 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključek 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključek 2 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključek 2 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključek 1 1…35 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključek 2 1…25 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključek 2 1…35 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Zatezni moment Krmilno vezje: 1,2 N.m - naVijačni priključek - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Krmilno vezje: 1,2 N.m - naVijačni priključek - z izvijačemPhilips št. 2
Močnostni tokokrog: 5 N.m - naVijačni priključek - z izvijačemPloščat Ø 6 do Ø 8 mm
Tip pomožnega kontakta Tip/aMehansko povezani 1 NO + 1 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Tip/aZrcalni kontakt 1 NC v skladu s/zIEC 60947-4-1
Minimalna preklopna napetost 17 V zaKrmilno vezje
Minimalni preklopni tok 5 mA zaKrmilno vezje
Izolacijska upornost > 10 MOhm zaKrmilno vezje
Čas brez prekrivanja 1,5 ms Ob de-energizaciji med NC in NO kontakti
1,5 ms Ob energizaciji med NC in NO kontakti
Montažna podpora Plošča
Letev
Okolje
Standardi EN 60947-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
IEC 60947-1
BS 5424
NF C 63-110
JEM 1038
VDE 0660
Certifikati izdelkov GL
PTB
CSA
DNV
SNCF
Sichere trennung
UL
GOST
RINA
UKCA
IP stopnja zaščite IP2x v skladu s/zIEC 60529
IP2x v skladu s/zVDE 0106
Zaščitna obdelava TH (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60068
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave −5…60 °C
−40…70 °C Pri Uc
Nadmorska višina delovanja 3000 m Brez redukcije
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Mehanska robustnost Šoki Kontaktor odprt ( 8 Gn za 11 ms)
Šoki Kontaktor zaprt ( 10 Gn za 11 ms)
Vibracije Kontaktor odprt ( 2 Gn, 5 do 300 Hz)
Vibracije Kontaktor zaprt ( 3 Gn, 5 do 300 Hz)
Višina 127 mm
Width 85 mm
Globina 182 mm
Product weight 2,21 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 19,2 cm
Paket 1 Širina 10 cm
Paket 1 Dolžina 13,8 cm
Paket 1 Teža 2,175 kg
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,815 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 40
Paket 3 Višina 77 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 100,444 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Yes
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev