Schneider-Electric
 
LP1D80004FD slika – Schneider- scope
LP1D80004FD
Kontaktor TeSys D - 4P (4 NO) AC-1 - 440 V 125 A - tuljava 110 V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Serija izdelka TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave LP1D
Uporaba kontaktorja Upornostna obremenitev
Kategorija uporabe AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
Opis polov 4P
[Ue] Nazivna operativna napetost Močnostni tokokrog: <= 690 V AC 25 do 400 Hz
Močnostni tokokrog: <= 300 V DC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 125 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-1 zaMočnostni tokokrog
80 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3 zaMočnostni tokokrog
80 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3e zaMočnostni tokokrog
55 A (pri <60 °C) pri<= 400 V AC AC-4 zaMočnostni tokokrog
[Uc] control circuit voltage 110 V DC
Komplementarno
Kompatibilnostna koda LP1D
Konfiguracija kontaktov 4 NO
Zaščitni pokrov Brez
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 125 A (pri <60 °C) zaMočnostni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 1100 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
Nazivna odklopna zmogljivost 1100 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 135 A 40 °C - 10 min zaMočnostni tokokrog
320 A 40 °C - 1 min zaMočnostni tokokrog
640 A 40 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
990 A 40 °C - 1 s zaMočnostni tokokrog
Vrednost povezane varovalke 200 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMočnostni tokokrog
160 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 2 zaMočnostni tokokrog
Povprečna impedanca 0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
Izguba energije na pol 12,5 W AC-1
5,1 W AC-3
5,1 W AC-3e
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Močnostni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Močnostni tokokrog: 1000 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Prenapetostna kategorija III
Stopnja onesnaženosti 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zIEC 60947
Stopnja varnostne zanesljivosti B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Mehanska vzdržljivost 4 Mciklov
Električna vzdržljivost 0,8 Mciklov 125 A AC-1 pri Ue<= 440 V
Tip krmilnega vezja DC DC standardi
Tehnologija tuljave Brez vgrajenega pomožnega omejevalnega modula
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 0,1 do 0,3 Uc ( −40…70 °C):Opustitev DC
0,85 do 1,1 Uc ( −40…55 °C):Delujoče DC
1 do 1,1 Uc ( 55…70 °C):Delujoče DC
Poraba električne energije ob vklopu v W 22 W (pri <20 °C)
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W 22 W pri20 °C
Operativni čas 6 do 20 ms Odpiranje
20 do 35 ms Zapiranje
Časovna konstanta 75 ms
Povezave - terminali Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Trden
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Trden
Močnostni tokokrog: Konektor 1 4…50 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Konektor 2 4…25 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Konektor 1 4…50 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Konektor 2 4…16 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Konektor 1 4…50 mm² - togost kabla:Trden
Močnostni tokokrog: Konektor 2 4…25 mm² - togost kabla:Trden
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment Krmilno vezje: 1,2 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Krmilno vezje: 1,2 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPhilips št. 2
Močnostni tokokrog: 12 N.m - naKonektor - z izvijačemPloščat Ø 6 do Ø 8 mm
Močnostni tokokrog: 12 N.m - naKonektor Šesterokotno glava vijaka4 mm
Krmilno vezje: 1,2 N.m - naObročni čepni terminali - z izvijačemPozidriv št. 2
Montažna podpora Plošča
Letev
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Certifikati izdelkov BV
CCC
CSA
DNV
EAC
GL
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL
UKCA
IP stopnja zaščite IP20 Spredaj v skladu s/zIEC 60529
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave −40…60 °C
60…70 °C Z redukcijo
Nadmorska višina delovanja 0 do 3000 m
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Mehanska robustnost Vibracije Kontaktor odprt ( 2 Gn, 5 do 300 Hz)
Vibracije Kontaktor zaprt ( 3 Gn, 5 do 300 Hz)
Šoki Kontaktor odprt ( 8 Gn za 11 ms)
Šoki Kontaktor zaprt ( 10 Gn za 11 ms)
Višina 127 mm
Width 96 mm
Globina 181 mm
Product weight 2,685 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 20,5 cm
Paket 1 Širina 11,0 cm
Paket 1 Dolžina 13,5 cm
Paket 1 Teža 2,73 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 196
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev