Schneider-Electric
 
LP1K09008MD slika – Schneider- scope
LP1K09008MD
Kontaktor TeSys K - 4P (2 NO + 2 NC) - AC-1 440 V 20 A - tuljava 220 V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave LP1K
Uporaba kontaktorja Upornostna obremenitev
Komplementarno
Kategorija uporabe AC-1
Opis polov 4P
Power pole contact composition 2 NO + 2 NC
[Ue] Nazivna operativna napetost Močnostni tokokrog: <= 690 V AC <= 400 Hz
Signalni tokokrog: <= 690 V AC <= 400 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 20 A (pri <60 °C) pri<= 690 V AC AC-1 zaMočnostni tokokrog
Tip krmilnega vezja DC Standard
[Uc] Krmilna napetost 220 V DC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Prenapetostna kategorija III
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 20 A (pri <60 °C) zaMočnostni tokokrog
10 A (pri <50 °C) zaSignalni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 110 A AC zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
Nazivna odklopna zmogljivost 110 A pri220 do 230 V v skladu s/zIEC 60947
110 A pri380 do 400 V v skladu s/zIEC 60947
110 A pri415 V v skladu s/zIEC 60947
110 A pri440 V v skladu s/zIEC 60947
80 A pri500 V v skladu s/zIEC 60947
70 A pri660 do 690 V v skladu s/zIEC 60947
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 90 A 50 °C - 1 s zaMočnostni tokokrog
85 A 50 °C - 5 s zaMočnostni tokokrog
80 A 50 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
60 A 50 °C - 30 s zaMočnostni tokokrog
45 A 50 °C - 1 min zaMočnostni tokokrog
40 A 50 °C - 3 min zaMočnostni tokokrog
20 A 50 °C - >= 15 min zaMočnostni tokokrog
Vrednost povezane varovalke 25 A gG pri<= 440 V zaMočnostni tokokrog
25 A aM zaMočnostni tokokrog
Povprečna impedanca 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zUL 508
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
Poraba električne energije ob vklopu v W 3 W (pri <20 °C)
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W 3 W pri20 °C
Desipacija toplote 1,3 W
Omejitve napetosti regulacijskega vezja Delujoče: 0,8 do 1,15 Uc (pri <50 °C)
Opustitev: >= 0.10 Uc (pri <50 °C)
Priključki - terminali Vijačni priključki 1 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li0,34…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li0,34…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Maksimalna operativna stopnja 3600 cik/h
Montažna podpora Letev
Plošča
Zatezni moment 0,8…1,3 N.m Vijačni priključki Philips št. 2
0,8…1,3 N.m Vijačni priključki Ploščat Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m Vijačni priključki Pozidriv št. 2
Operativni čas 30 do 40 ms Energizacija tuljave in NO zapiranje
10 ms De-energizacija tuljave in NO odpiranje
25 do 35 ms Energizacija tuljave in NC odpiranje
15 ms De-energizacija tuljave in NC zapiranje
Stopnja varnostne zanesljivosti B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Mehanska vzdržljivost 10 Mciklov
Električna vzdržljivost 0,16 Mciklov 20 A AC-1 pri Ue<= 690 V
Višina 58 mm
Width 45 mm
Globina 57 mm
Product weight 0,225 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
GB/T 14048.4
Certifikati izdelkov CB Shema
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
IP stopnja zaščite IP2x
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…80 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m Brez redukcije
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-101
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-102
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,8 cm
Paket 1 Širina 6,0 cm
Paket 1 Dolžina 6,5 cm
Paket 1 Teža 213,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 8,909 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 153
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev