Schneider-Electric
 
LP1K12015MD slika – Schneider- scope
LP1K12015MD
Kontaktor TeSys K - 3P - AC-3 440 V 12 A - 1 NC pom. - 220 V DC tuljava
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave LP1K
Uporaba kontaktorja Upornostna obremenitev
Krmilnik motorja
Komplementarno
Kategorija uporabe AC-3
AC-3e
AC-1
AC-4
Opis polov 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] Nazivna operativna napetost Mo?nostni tokokrog: <= 690 V AC <= 400 Hz
Signalni tokokrog: <= 690 V AC <= 400 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 12 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3 zaMo?nostni tokokrog
12 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-3e zaMo?nostni tokokrog
20 A (pri <60 °C) pri<= 690 V AC AC-1 zaMo?nostni tokokrog
Tip krmilnega vezja DC Standard
[Uc] Krmilna napetost 220 V DC
Mo? motorja kW 3 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz AC-3
5,5 kW pri380 do 415 V AC 50/60 Hz AC-3
5,5 kW pri440 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW pri690 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz AC-3e
5,5 kW pri380 do 415 V AC 50/60 Hz AC-3e
5,5 kW pri440 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW pri690 V AC 50/60 Hz AC-3e
3 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz AC-4
5,5 kW pri380 do 415 V AC 50/60 Hz AC-4
5,5 kW pri440 V AC 50/60 Hz AC-4
Sestava pomožnega kontakta 1 NC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Prenapetostna kategorija III
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 20 A (pri <60 °C) zaMo?nostni tokokrog
10 A (pri <50 °C) zaSignalni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 144 A AC zaMo?nostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
110 A AC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
Nazivna odklopna zmogljivost 110 A pri440 V v skladu s/zIEC 60947
80 A pri500 V v skladu s/zIEC 60947
70 A pri660 do 690 V v skladu s/zIEC 60947
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 115 A 50 °C - 1 s zaMo?nostni tokokrog
105 A 50 °C - 5 s zaMo?nostni tokokrog
100 A 50 °C - 10 s zaMo?nostni tokokrog
75 A 50 °C - 30 s zaMo?nostni tokokrog
55 A 50 °C - 1 min zaMo?nostni tokokrog
50 A 50 °C - 3 min zaMo?nostni tokokrog
25 A 50 °C - >= 15 min zaMo?nostni tokokrog
80 A - 1 s zaSignalni tokokrog
90 A - 500 ms zaSignalni tokokrog
110 A - 100 ms zaSignalni tokokrog
Vrednost povezane varovalke 25 A gG pri<= 440 V zaMo?nostni tokokrog
25 A aM zaMo?nostni tokokrog
10 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
10 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zVDE 0660
Povprečna impedanca 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz zaMo?nostni tokokrog
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Mo?nostni tokokrog: 600 V v skladu s/zUL 508
Mo?nostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
Signalni tokokrog: 600 V v skladu s/zUL 508
Mo?nostni tokokrog: 600 V v skladu s/zCSA C22.2 ?t. 14
Signalni tokokrog: 600 V v skladu s/zCSA C22.2 ?t. 14
Izolacijska upornost > 10 MOhm zaSignalni tokokrog
Inrush power in W 3 W (pri <20 °C)
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W 3 W pri20 °C
Desipacija toplote 1,3 W
Omejitve napetosti regulacijskega vezja Delujo?e: 0,8 do 1,15 Uc (pri <50 °C)
Opustitev: >= 0.10 Uc (pri <50 °C)
Priključki - terminali Solder pins (zunanji premer: 0,035 mm)
Maksimalna operativna stopnja 3600 cik/h
Tip pomožnega kontakta Tip/aTrenutne 1 NC
Minimalni preklopni tok 5 mA zaSignalni tokokrog
Minimalna preklopna napetost 17 V zaSignalni tokokrog
Montažna podpora Tiskana vezja
Operativni čas 30 do 40 ms Energizacija tuljave in NO zapiranje
10 ms De-energizacija tuljave in NO odpiranje
Stopnja varnostne zanesljivosti B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Mehanska vzdr?ljivost 10 Mciklov
Električna vzdržljivost 1,3 Mciklov 12 A AC-3 pri Ue<= 440 V
1,3 Mciklov 12 A AC-3e pri Ue<= 440 V
0,3 Mciklov 20 A AC-1 pri Ue<= 690 V
0,02 Mciklov 72 A AC-4 pri Ue<= 440 V
Višina 58 mm
Širina 45 mm
Globina 57 mm
Teža izdelka 0,225 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 ?t. 60947-4-1
CSA C22.2 ?t. 60947-5-1
GB/T 14048.4
Certifikati izdelkov CB Shema
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
IP stopnja zaščite IP2x
Temperatura okoli?kega zraka za delovanje −25…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…80 °C
Nadmorska vi?ina delovanja 2000 m Brez redukcije
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-101
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-102
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,6 cm
Paket 1 Širina 4,8 cm
Paket 1 Dolžina 6,2 cm
Paket 1 Teža 235,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 9,855 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 640
Paket 3 Višina 77,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 60,0 cm
Paket 3 Teža 166,18 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 121
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev