Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Povratni kontaktor
|
Kratko ime naprave
|
LP5K
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Uporaba kontaktorja
|
Krmilnik motorja
Upornostna obremenitev
|
Kategorija uporabe
|
AC-1
AC-3
AC-4
AC-3e
|
Predstavitev naprave
|
Pred-izdelano z reverzibilno močnostno zbiralko
|
Opis polov
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
Močnostni tokokrog: 690 V AC 50/60 Hz
Signalni tokokrog: <= 690 V AC 50/60 Hz
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
20 A (pri <50 °C) pri<= 440 V AC AC-1 zaMočnostni tokokrog
16 A (pri <70 °C) pri690 V AC AC-1 zaMočnostni tokokrog
12 A pri<= 440 V AC AC-3 zaMočnostni tokokrog
12 A pri<= 440 V AC AC-3e zaMočnostni tokokrog
|
Moč motorja kW
|
4 kW pri480 V AC 50/60 Hz
4 kW pri500 do 600 V AC 50/60 Hz
4 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz
3 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz
5,5 kW pri380 do 415 V AC 50/60 Hz
5,5 kW pri440 V AC 50/60 Hz
|
Tip krmilnega vezja
|
DC Nizka poraba
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 V DC
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NC
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
20 A (pri <50 °C) zaMočnostni tokokrog
10 A (pri <50 °C) zaSignalni tokokrog
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
110 A AC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
144 A AC zaMočnostni tokokrog v skladu s/zNF C 63-110
144 A AC zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
110 A pri440 V v skladu s/zIEC 60947
80 A pri500 V v skladu s/zIEC 60947
70 A pri660 do 690 V v skladu s/zIEC 60947
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
115 A 50 °C - 1 s zaMočnostni tokokrog
105 A 50 °C - 5 s zaMočnostni tokokrog
100 A 50 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
75 A 50 °C - 30 s zaMočnostni tokokrog
55 A 50 °C - 1 min zaMočnostni tokokrog
50 A 50 °C - 3 min zaMočnostni tokokrog
80 A - 1 s zaSignalni tokokrog
90 A - 500 ms zaSignalni tokokrog
110 A - 100 ms zaSignalni tokokrog
25 A 50 °C - >= 15 min zaMočnostni tokokrog
|
Vrednost povezane varovalke
|
25 A gG pri<= 440 V zaMočnostni tokokrog
25 A aM zaMočnostni tokokrog
10 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
10 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zVDE 0660
|
Povprečna impedanca
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zUL 508
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
Signalni tokokrog: 600 V v skladu s/zUL 508
Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
Signalni tokokrog: 600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
|
Električna vzdržljivost
|
1,3 Mciklov 12 A AC-3 pri Ue<= 440 V
1,3 Mciklov 12 A AC-3e pri Ue<= 440 V
0,3 Mciklov 20 A AC-1 pri Ue<= 690 V
0,02 Mciklov 72 A AC-4 pri Ue<= 440 V
|
Tip blokade
|
Mehansko
|
Montažna podpora
|
Letev
Plošča
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Certifikati izdelkov
|
CB Shema
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki 1 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li0,34…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li0,34…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
0,8…1,3 N.m Vijačni priključki Philips št. 2
0,8…1,3 N.m Vijačni priključki Ploščat Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m Vijačni priključki Pozidriv št. 2
|
Operativni čas
|
10...20 ms De-energizacija tuljave in NO odpiranje
30 do 40 ms Energizacija tuljave in NO zapiranje
|
Stopnja varnostne zanesljivosti
|
B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
|
Mehanska vzdržljivost
|
5 Mciklov
|
Maksimalna operativna stopnja
|
3600 cik/h
|
Tehnologija tuljave
|
Vgrajen dvosmerni dvodimenzionalni omejevalnik diode
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
Delujoče: 0,7 do 1,30 Uc (pri <50 °C)
Opustitev: 0,1 do 0,7 Uc (pri <50 °C)
|
Poraba električne energije ob vklopu v W
|
1,8 W (pri <20 °C)
|
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W
|
1,8 W pri20 °C
|
Desipacija toplote
|
1,8 W
|
Tip pomožnega kontakta
|
Tip/aTrenutne 1 NC
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA zaSignalni tokokrog
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V zaSignalni tokokrog
|
Razdalja brez prekrivanja
|
0,5 mm
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm zaSignalni tokokrog
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zVDE 0106
|
Zaščitna obdelava
|
TC v skladu s/zIEC 60068
TC v skladu s/zDIN 50016
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…80 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m Brez redukcije
|
Upočasnitev plamena
|
V1 v skladu s/zUL 94
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-101
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-102
|
Mehanska robustnost
|
Šoki Kontaktor zaprt, na Z osi: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor odprt, na Z osi: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Vibracije Kontaktor zaprt: 4 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Vibracije Kontaktor odprt: 2 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki Kontaktor odprt, na X osi: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor odprt, na Y osi: 6 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor zaprt, na X osi: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor zaprt, na Y osi: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Višina
|
58 mm
|
Width
|
90 mm
|
Globina
|
57 mm
|
Product weight
|
0,49 kg
|