Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LR2D3559 |
Schneider-Electric
 
LR2D3559 slika – Schneider- scope
LR2D3559
Termični preobremenitveni releji TeSys LRD - 48 do 65 A - razred 20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys LRD
TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Diferenčni termični preobremenitveni rele
Kratko ime naprave LR2D
Relejna aplikacija Zaščita motorja
Združljivost izdelkov LC1D80
LC1D95
Tip omrežja DC
AC
Razred toplotne preobremenitve Razred 20 v skladu s/zIEC 60947-4-1
Območje nastavitve toplotne zaščite 48…65 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zCSA
Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zUL
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Komplementarno
Omrežna frekvenca 0 do 400 Hz
Montažna podpora Plošča, S posebnimi dodatki
Letev, S posebnimi dodatki
Pod kontaktor
Prag proženja 1,14 +/- 0,06 Ir v skladu s/zIEC 60947-4-1
Sestava pomožnega kontakta 1 NO + 1 NC
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 5 A zaSignalni tokokrog
Dovoljeni tok 0,72 A pri500 V AC-15 zaSignalni tokokrog
0,06 A pri440 V DC-13 zaSignalni tokokrog
[Ue] Nazivna operativna napetost 1000 V AC 0 do 400 Hz zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-4-1
Vrednost povezane varovalke 4 A gG zaSignalni tokokrog
4 A BS zaSignalni tokokrog
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV
Fazna okvara občutljivosti Prožilni tok 130% Ir na dveh fazah, zadnja na 0
Tip krmiljenja Rdeča Tipka: STOP
Modra Tipka: Ponastavitev
Temperaturna kompenzacija −20…60 °C
Povezave - terminali Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li 4…35 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li 4…35 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li 4…35 mm² Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li 1…2,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li 1…2,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li 1…2,5 mm² Trden Brez konca kabla
Zatezni moment Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki
Močnostni tokokrog: 9 N.m - naVijačni priključki
Višina 100 mm
Width 75 mm
Globina 121 mm
Teža izdelka 0,535 kg
Okolje
Podnebne vzdržljivosti V skladu s/zIACS E10
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C Brez redukcije v skladu s/zIEC 60947-4-1
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −60…70 °C
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Mehanska robustnost Vibracije: 6 Gn v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-7
Dielektrična trdnost 2,2 kV pri50 Hz v skladu s/zIEC 60947-1
Standardi EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
Certifikati izdelkov IEC
UL
CSA
EAC
DNV-GL
LROS (Lloyds register pošiljke)
UKCA
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,8 cm
Paket 1 Širina 8,5 cm
Paket 1 Dolžina 11,8 cm
Paket 1 Teža 525,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 6,632 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 6
Pogodbena garancija
Garancija 18 months