Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LR2K0301 |
Schneider-Electric
 
LR2K0301 slika – Schneider- scope
LR2K0301
TeSys K - diferencialni termični preobr. releji - 0,11 do 0,16 A - razred 10 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys LRK
Izdelek ali sestavni del Diferenčni termični preobremenitveni rele
Kratko ime naprave LR2K
Relejna aplikacija Zaščita motorja
Združljivost izdelkov LP4K
LC1K
LP1K
LC7K
Tip omrežja DC
AC
Razred toplotne preobremenitve Razred 10A v skladu s/zIEC 60947-4-1
Območje nastavitve toplotne zaščite 0,11…0,16 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zBS 4941
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947
Močnostni tokokrog: 750 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
Komplementarno
Omrežna frekvenca <= 400 Hz
Montažna podpora Pod kontaktor
Plošča, S posebnimi dodatki
Letev, S posebnimi dodatki
Sestava pomožnega kontakta 1 NO + 1 NC
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 6 A zaSignalni tokokrog
[Ue] Nazivna operativna napetost <= 690 V zaMočnostni tokokrog
690 V AC AC-15 zaSignalni tokokrog
250 V DC DC-13 zaSignalni tokokrog
Vrednost povezane varovalke 6 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zVDE 0660
6 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV
Maksimalna izguba moči na pol 2 W
Fazna okvara občutljivosti Da v skladu s/zIEC 60947-4-1
Lokalno signaliziranje Indikator proženja ( Rumena)
Tip krmiljenja Rdeča Tipka: Funkcija preizkusa proženja
Modra Tipka: Stop in ročna ponastavitev
Izbirno stikalo: Ročno ali avtomatsko Ponastavitev
Priključki - terminali Vijačni priključki 1 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Vijačni priključki 2 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li0,34…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,34…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment 1,3 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPhilips št. 2
1,3 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
1,3 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPozidriv št. 2
Višina 58 mm
Width 45 mm
Globina 65 mm
Teža izdelka 0,145 kg
Okolje
Standardi VDE 0660
IEC 60947
NF C 63-650
BS 4941
Certifikati izdelkov UL
CSA
UKCA
Zaščitna obdelava TC v skladu s/zIEC 60068
TC v skladu s/zDIN 50016
IP stopnja zaščite IP2x conforming to IEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…55 °C Brez redukcije v skladu s/zIEC 60947
−30…60 °C Z redukcijo v skladu s/zIEC 60947
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m Brez redukcije
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-101
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-102
Mehanska robustnost Šoki NO kontakt: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki NC kontakt: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Vibracije NO kontakt: 2 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Vibracije NC kontakt: 2 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 8,500 cm
Paket 1 Teža 157,300 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 41
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,717 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 656
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 115,471 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP E145d1bc-6ab6-4bb3-beeb-cb7d7952e3f6
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 4
Pogodbena garancija
Garancija 18 months