|
|
|
LR7K0305
TeSys K - nediferencialni termični preobr. releji - 0,54 do 0,8 A - razred 10 A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys LRK
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ne-diferencialni termični preobremenitveni rele
|
Kratko ime naprave
|
LR7K
|
Relejna aplikacija
|
Zaščita motorja
|
Združljivost izdelkov
|
LC7K
LP1K
LC1K
LP4K
|
Tip omrežja
|
DC
AC
|
Razred toplotne preobremenitve
|
Razred 10A v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Območje nastavitve toplotne zaščite
|
0,54…0,8 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zBS 4941
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947
Močnostni tokokrog: 750 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
|
Komplementarno
Omrežna frekvenca
|
<= 400 Hz
|
Montažna podpora
|
Pod kontaktor
Plošča, S posebnimi dodatki
Letev, S posebnimi dodatki
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NO + 1 NC
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
6 A zaSignalni tokokrog
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
<= 690 V zaMočnostni tokokrog
690 V AC AC-15 zaSignalni tokokrog
250 V DC DC-13 zaSignalni tokokrog
|
Vrednost povezane varovalke
|
6 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zVDE 0660
6 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV
|
Maksimalna izguba moči na pol
|
2 W
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikator proženja ( Rumena)
|
Tip krmiljenja
|
Rdeča Tipka: Funkcija preizkusa proženja
Modra Tipka: Stop in ročna ponastavitev
Izbirno stikalo: Ročno ali avtomatsko Ponastavitev
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki 1 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Vijačni priključki 2 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li0,34…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,34…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
1,3 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPhilips št. 2
1,3 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
1,3 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPozidriv št. 2
|
Višina
|
58 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Globina
|
65 mm
|
Teža izdelka
|
0,145 kg
|
Okolje
Standardi
|
BS 4941
IEC 60947
NF C 63-650
VDE 0660
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
UKCA
|
Zaščitna obdelava
|
TC v skladu s/zIEC 60068
TC v skladu s/zDIN 50016
|
IP stopnja zaščite
|
IP2x v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…55 °C Brez redukcije v skladu s/zIEC 60947
−30…60 °C Z redukcijo v skladu s/zIEC 60947
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m Brez redukcije
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Upočasnitev plamena
|
V1 v skladu s/zUL 94
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-101
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-102
|
Mehanska robustnost
|
Šoki NO kontakt: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki NC kontakt: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Vibracije NO kontakt: 2 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Vibracije NC kontakt: 2 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
148,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
41
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,58 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|