|
|
|
LR97D38M7
Elektronski preobr. rele za motor TeSys - 20 do 38 A - 200 do 240 V AC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys D
|
Kratko ime naprave
|
LR97
|
Izdelek ali sestavni del
|
Elektronski nadtokovni rele
|
Relejna aplikacija
|
Preobremenitev Imax > Isetting
Občutljivost na fazni izpad
Zaklenjen rotor, mehansko motenje I> 3 x Inastavitev
|
Združljivost izdelkov
|
LC1D25 do D38
|
Tip omrežja
|
AC
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
200 do 240 V AC
|
Območje nastavitve toplotne zaščite
|
20…38 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
600 V AC 50/60 Hz zaMočnostni tokokrog v skladu s/zCSA
600 V AC 50/60 Hz zaMočnostni tokokrog v skladu s/zUL
690 V AC 50/60 Hz zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Omrežna frekvenca
|
50 do 60 Hz
|
Montažna podpora
|
Neposredno na kontaktorju
Letev
|
Prag proženja
|
20 do 34 A
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
6 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5
|
Tip kontakta in sestava
|
1 C/O
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
3 A zaKrmilno vezje
|
Tip zaščite
|
BS varovalka 3 A - zaKrmilno vezje
GB2 odklopnik 3 A - zaKrmilno vezje
GG varovalka 3 A - zaKrmilno vezje
|
Največja moč
|
28 W pri110 V DC v skladu s/zIEC 60947
28 W pri220 V DC v skladu s/zIEC 60947
55 W pri24 V DC v skladu s/zIEC 60947
55 W pri48 V DC v skladu s/zIEC 60947
140 VA pri48 V AC v skladu s/zIEC 60947
360 VA pri110 V AC v skladu s/zIEC 60947
360 VA pri220 V AC v skladu s/zIEC 60947
70 VA pri24 V AC v skladu s/zIEC 60947
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zCSA
Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zUL
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV
|
Fazna okvara občutljivosti
|
< 3 s
|
Ponastavitev
|
Samodejna ponastavitev 120 s fiksno
Električni S prekinitvijo napajalnega vira za najmanj 0,1 s
Ročno ponastavitev
|
Časovno obdobje
|
0,2 do 10 s - O-čas gumb
0,3 do 10 s - O-čas gumb
0,5 do 30 s - D-Time ročica
|
Funkcija signalizacije
|
2 LED
|
Povezave - terminali
|
Krmilno vezje Kabel 1 x 1…25 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje Kabel 1 x 1…25 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje Kabel 2 x 1…25 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje Čepna objemka 1 x 1…25 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje Čepna objemka 1 x 1…25 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje Čepna objemka 2 x 1…25 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje Čepna objemka 2 x 1…25 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje Kabel 2 x 1…25 mm²
Močnostni tokokrog Kabel 1 x 1…6 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog Kabel 1 x 2,5…10 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog Čepna objemka 1 x 1…6 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog Čepna objemka 1 x 2,5…10 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
Krmilno vezje: 0,6 do 1,2 N.m naČepna objemka
Močnostni tokokrog: 2 N.m naKabel
|
Višina
|
67,5 mm
|
Width
|
45 mm
|
Globina
|
67,5 mm
|
Product weight
|
0,172 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947
IEC 60255-6
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
GOST
UL
|
Zaščitna obdelava
|
TH v skladu s/zIEC 60068
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−30…80 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-7
|
Odpornost proti vibracijam
|
4 gn v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Dielektrična trdnost
|
2 V 50 Hz v skladu s/zIEC 60255-5
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
6 kV V direktnem načinu
8 kV Vhodni zrak
|
Odpornost na sevanje
|
10 V/m Stopnja 3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV
|
Motnje radijske/prevodniške
|
10 V v skladu s/zEN 61000-4-6
Razred A v skladu s/zEN 55011
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
190,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,820 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
384
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
85,120 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|