[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V zaMočnostni tokokrog
660 V zaSignalni tokokrog
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
Močnostni tokokrog: 1000 V
Signalni tokokrog: 690 V
|
Prag proženja
|
1.25 In v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Tip krmiljenja
|
Rdeča Tipka: Stop in ročna ponastavitev
Bela 2 microswitches: adjustable trip class
Rdeča Gumb: automatic reset
Siva Številčnica: Prilagoditev toka pri polni obremenitvi
|
Časovno obdobje
|
1.5...4 min - automatic reset time
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
5 A zaSignalni tokokrog
|
Vrednost povezane varovalke
|
5 A gG zaSignalni tokokrog
5 A BS zaSignalni tokokrog
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV
|
Phase failure sensitivity
|
Phase difference > 40% 3 s IEC 60947-4-1
|
Elektromagnetna združljivost
|
Vzdrži prenapetost: 2 kV Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
Odpornost na elektrostatično razelektritev: 8 kV v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na sevano radio-električno interferenco: 10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na hitre prehode: 2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
|
Povezave - terminali
|
Krmilno vezje Vijačni priključki 1 2,5 mm² Trdna ali fleksibilna - Brez konca kabla
Močnostni tokokrog Vijačni priključki 1 16 mm² Trdna ali fleksibilna - Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
Krmilno vezje: 0,8 N.m naVijačni priključki
Močnostni tokokrog: 3.1 N.m naVijačni priključki
|
Višina
|
72,5 mm
|
Width
|
45 mm
|
Globina
|
79,9 mm
|
Product weight
|
0,18 kg
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
|
Certifikati izdelkov
|
IECEE CB shema
UL
CSA
CCC
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 Spredaj v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C v skladu s/zIEC 60255-8
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−55…80 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m Brez redukcije
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije 10 do 150 Hz: 6 Gn v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki 11 ms: 15 gn v skladu s/zIEC 60068-2-7
|
Dielektrična trdnost
|
6 kV 50 Hz v skladu s/zIEC 60255-5
|