Omrežna frekvenca
|
50 do 60 Hz
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Omejitve napajalne napetosti
|
17…32 V
|
Montažna podpora
|
Pod kontaktor
Letev
|
Prag proženja
|
1,05 +/- 0,06 In Alarm v skladu s/zIEC 60947-4-1
1,12 +/- 0,06 In De-energizacija v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NO + 1 NC
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
5 A zaSignalni tokokrog
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 0 do 400 Hz zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Vrednost povezane varovalke
|
4 A gG zaSignalni tokokrog
4 A BS zaSignalni tokokrog
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Fazna okvara občutljivosti
|
Proženje v 4S +/- 20% v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Tip krmiljenja
|
Rdeča Tipka: STOP
Modra Tipka: Ponastavitev
|
Temperaturna kompenzacija
|
−20…60 °C
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
0 do 150 mA
|
Maksimalen padec napetosti
|
<2,5 V Zaprto stanje
|
Povezave - terminali
|
Močnostni tokokrog: Zbiralke
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li 0,5…1,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li 0,5…1,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Izhod alarma: Vijačni priključki 1 kabel/li 0,5…1,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
Izhod alarma: 0,45 N.m - naVijačni priključki
Močnostni tokokrog: 18 N.m - naZbiralke M8
Krmilno vezje: 1,2 N.m - naVijačni priključki
|
Višina
|
118 mm
|
Width
|
115 mm
|
Globina
|
125 mm
|
Product weight
|
0,885 kg
|
Podnebne vzdržljivosti
|
V skladu s/zIACS E10
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C Brez redukcije v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−60…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 2000 m Brez redukcije
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije: 2 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki: 13 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-7
|
Dielektrična trdnost
|
1,89 kV pri50 Hz v skladu s/zIEC 60947-1
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
CCC
UKCA
|