|
|
|
LR9D5369
Termični preobremenitveni releji TeSys LRD - 90 do 150 A - razred 10
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys LRD
TeSys Deca
|
Izdelek ali sestavni del
|
Elektronski termični preobremenitveni rele
|
Kratko ime naprave
|
LR9D
|
Relejna aplikacija
|
Zaščita motorja
|
Združljivost izdelkov
|
NSX odklopnik
LC1D150
LC1D115
|
Tip omrežja
|
AC
|
Razred toplotne preobremenitve
|
Razred 10 v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Funkcija signalizacije
|
Alarm
|
Območje nastavitve toplotne zaščite
|
90…150 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
Močnostni tokokrog: 1000 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zCSA
Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zUL
|
Komplementarno
Omrežna frekvenca
|
50 do 60 Hz
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Omejitve napajalne napetosti
|
17…32 V
|
Montažna podpora
|
Pod kontaktor
Letev
|
Prag proženja
|
1,05 +/- 0,06 In Alarm v skladu s/zIEC 60947-4-1
1,12 +/- 0,06 In De-energizacija v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NO + 1 NC
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
5 A zaSignalni tokokrog
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 0 do 400 Hz zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Vrednost povezane varovalke
|
4 A gG zaSignalni tokokrog
4 A BS zaSignalni tokokrog
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Fazna okvara občutljivosti
|
Proženje v 4S +/- 20% v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Tip krmiljenja
|
Rdeča Tipka: STOP
Modra Tipka: Ponastavitev
|
Temperaturna kompenzacija
|
−20…60 °C
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
0 do 150 mA
|
Maksimalen padec napetosti
|
<2,5 V Zaprto stanje
|
Povezave - terminali
|
Močnostni tokokrog: Zbiralke
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li 0,5…1,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li 0,5…1,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Izhod alarma: Vijačni priključki 1 kabel/li 0,5…1,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
Izhod alarma: 0,45 N.m - naVijačni priključki
Močnostni tokokrog: 18 N.m - naZbiralke M8
Krmilno vezje: 1,2 N.m - naVijačni priključki
|
Višina
|
118 mm
|
Width
|
115 mm
|
Globina
|
125 mm
|
Product weight
|
0,885 kg
|
Okolje
Podnebne vzdržljivosti
|
V skladu s/zIACS E10
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C Brez redukcije v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−60…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 2000 m Brez redukcije
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije: 2 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki: 13 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-7
|
Dielektrična trdnost
|
1,89 kV pri50 Hz v skladu s/zIEC 60947-1
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
CCC
UKCA
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
924,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
11,880 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
48
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
56,804 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|