|
|
|
LR9G225
Electronic thermal overload relay, TeSys Giga, 57…225 A, class 5E…30E, push-in control connection
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys LRG
|
Izdelek ali sestavni del
|
Elektronski termični preobremenitveni rele
|
Kratko ime naprave
|
LR9G
|
Relejna aplikacija
|
Zaščita motorja
|
Tip omrežja
|
AC
|
Razred toplotne preobremenitve
|
Class 5E...30E v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Območje nastavitve toplotne zaščite
|
57…225 A
|
Komplementarno
Omrežna frekvenca
|
30...60 Hz
100 Hz
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Prag proženja
|
1.125 +/- 0.07 In v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Tip zaščite
|
Zemljostična zaščita - prilagoditev časa izklopa:0…1 s - zaIzhod alarma v skladu s/zIEC 60947-4-1
Zemljostična zaščita - prilagoditev časa izklopa:0…1 s - zaIzhod alarma v skladu s/zUL 60947-4-1
Fazna izguba - prilagoditev časa izklopa:0…4 s - zaIzhod alarma
Fazna nesimetrija - prilagoditev časa izklopa:0…5 s - zaIzhod alarma v skladu s/zIEC 60947-4-1
Fazna nesimetrija - prilagoditev časa izklopa:0…5 s - zaIzhod alarma v skladu s/zUL 60947-4-1
|
Lokalno signaliziranje
|
LED
Indikator proženja
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NO + 1 NC
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
5 A
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24...500 V AC 50/60 Hz
24 do 250 V DC
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
Ponastavitev
|
Samodejna ponastavitev
Priročnik
|
Mehanska vzdržljivost
|
7000 ciklov
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
4 kV
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
EMC imuniteta v skladu s/zIEC 60947-4-1
Preverjanje emisij Kriterij A v skladu s/zIEC 60947-4-1
Odpornost na sevano radio-električno interferenco - testna raven: 20 V/m v skladu s/zEN/IEC 61000-4-3
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve v skladu s/zSEMI F47
|
Povezave - terminali
|
Močnostni tokokrog: Zbiralka - prečni prerez zbiralke:25 x 6 mm
Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali 1 185 mm²
Krmilno vezje: Potisk-notri 1 0,2…2,5 mm² - togost kabla:Solid stranded Brez konca kabla
Krmilno vezje: Potisk-notri 1 0,25…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Potisk-notri 2 0,5…1,0 mm² S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
18 N.m
|
Montažna podpora
|
Neposredno na kontaktorju
Plošča
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
IEC 60335-1: Clause 30.2
IEC 60335-2-40: Annex JJ
UL 60335-2-40: Annex JJ
UL 60335-1
|
Certifikati izdelkov
|
CB Shema
CCC
CULus
UKCA
ATEX
EU-RO-MR by DNV-GL
EAC
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP2x Spredaj Z ovoji/pokrovi v skladu s/zIEC 60529
IP2x Spredaj Z ovoji/pokrovi v skladu s/zVDE 0106
|
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−60…80 °C
|
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave
|
−40…60 °C Pri Uc
|
Adjustment of dial setting
|
−25…60 °C
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije 5…300 Hz 6 Gn Kontaktor odprt
Šoki 15 gn 11 ms Kontaktor zaprt
|
Višina
|
107 mm
|
Width
|
105 mm
|
Globina
|
126 mm
|
Product weight
|
0,9 kg
|
Barva
|
Temno siva
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
21,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,406 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,363 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
16
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
35,624 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|