Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LR9G500 |
Schneider-Electric
 
LR9G500 slika – Schneider- scope
LR9G500
Electronic thermal overload relay, TeSys Giga, 125…500 A, class 5E…30E, push-in control connection
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys LRG
Izdelek ali sestavni del Elektronski termični preobremenitveni rele
Kratko ime naprave LR9G
Relejna aplikacija Zaščita motorja
Tip omrežja AC
Razred toplotne preobremenitve Class 5E...30E v skladu s/zIEC 60947-4-1
Območje nastavitve toplotne zaščite 125…500 A
Komplementarno
Omrežna frekvenca 30...60 Hz
100 Hz
Prenapetostna kategorija III
Prag proženja 1.125 +/- 0.07 In v skladu s/zIEC 60947-4-1
Tip zaščite Zemljostična zaščita - prilagoditev časa izklopa:0…1 s - zaIzhod alarma v skladu s/zIEC 60947-4-1
Zemljostična zaščita - prilagoditev časa izklopa:0…1 s - zaIzhod alarma v skladu s/zUL 60947-4-1
Fazna izguba - prilagoditev časa izklopa:0…4 s - zaIzhod alarma
Fazna nesimetrija - prilagoditev časa izklopa:0…5 s - zaIzhod alarma v skladu s/zIEC 60947-4-1
Fazna nesimetrija - prilagoditev časa izklopa:0…5 s - zaIzhod alarma v skladu s/zUL 60947-4-1
Lokalno signaliziranje LED
Indikator proženja
Tip kontakta in sestava 1 NO + 1 NC
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 5 A
[Uc] Krmilna napetost 24...500 V AC 50/60 Hz
24 do 250 V DC
[Ue] Nazivna operativna napetost 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Ponastavitev Samodejna ponastavitev
Priročnik
Mehanska vzdržljivost 7000 ciklov
Prenapetostna vzdržljivost 4 kV
Elektromagnetna kompatibilnost EMC imuniteta v skladu s/zIEC 60947-4-1
Preverjanje emisij Kriterij A v skladu s/zIEC 60947-4-1
Odpornost na sevano radio-električno interferenco - testna raven: 20 V/m v skladu s/zEN/IEC 61000-4-3
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve v skladu s/zSEMI F47
Povezave - terminali Močnostni tokokrog: Zbiralka - prečni prerez zbiralke:32 x 10 mm
Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali 1 240 mm²
Krmilno vezje: Potisk-notri 1 0,2…2,5 mm² - togost kabla:Solid stranded Brez konca kabla
Krmilno vezje: Potisk-notri 1 0,25…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Potisk-notri 2 0,5…1,0 mm² S kabelskim koncem
Zatezni moment 35 N.m
Montažna podpora Neposredno na kontaktorju
Plošča
Standardi EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
IEC 60335-1: Clause 30.2
IEC 60335-2-40: Annex JJ
UL 60335-2-40: Annex JJ
UL 60335-1
Certifikati izdelkov CB Shema
CCC
CULus
UKCA
ATEX
EU-RO-MR by DNV-GL
EAC
Okolje
IP stopnja zaščite IP2x Spredaj Z ovoji/pokrovi v skladu s/zIEC 60529
IP2x Spredaj Z ovoji/pokrovi v skladu s/zVDE 0106
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −60…80 °C
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave −40…60 °C Pri Uc
Adjustment of dial setting −25…60 °C
Mehanska robustnost Vibracije 5…300 Hz 6 Gn Kontaktor odprt
Šoki 15 gn 11 ms Kontaktor zaprt
Višina 114 mm
Width 140 mm
Globina 140 mm
Teža izdelka 1,55 kg
Barva Temno siva
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18,500 cm
Paket 1 Širina 19,000 cm
Paket 1 Dolžina 24,000 cm
Paket 1 Teža 2,104 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,733 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 16
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 45,864 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 958748fb-37b2-4e37-985e-0763521c22ab
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 46