Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LRD05 |
Schneider-Electric
 
LRD05 slika – Schneider- scope
LRD05
Termični preobremenitveni releji TeSys LRD - 0,63 do 1 A - razred 10 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
TeSys Deca
Ime izdelka TeSys LRD
TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Diferenčni termični preobremenitveni rele
Kratko ime naprave LRD
Relejna aplikacija Zaščita motorja
Združljivost izdelkov LC1D25
LC1D38
LC1D12
LC1D32
LC1D18
LC1D09
Tip omrežja AC
DC
Razred toplotne preobremenitve Razred 10A v skladu s/zIEC 60947-4-1
Območje nastavitve toplotne zaščite 0,63…1 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zCSA
Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zUL
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Komplementarno
Omrežna frekvenca 0 do 400 Hz
Montažna podpora Plošča, S posebnimi dodatki
Letev, S posebnimi dodatki
Pod kontaktor
Prag proženja 1,14 +/- 0,06 Ir v skladu s/zIEC 60947-4-1
Sestava pomožnega kontakta 1 NO + 1 NC
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 5 A zaSignalni tokokrog
Dovoljeni tok 3 A pri120 V AC-15 zaSignalni tokokrog
0,22 A pri125 V DC-13 zaSignalni tokokrog
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 0 do 400 Hz zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-4-1
Vrednost povezane varovalke 4 A gG zaSignalni tokokrog
4 A BS zaSignalni tokokrog
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV
Fazna okvara občutljivosti Prožilni tok 130% Ir na dveh fazah, zadnja na 0
Tip krmiljenja Rdeča Tipka: STOP
Modra Tipka: Ponastavitev
Temperaturna kompenzacija −20…60 °C
Povezave - terminali Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li 1…2,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li 1…2,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li 1…2,5 mm² Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li 1,5…10 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li 1…4 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li 1…6 mm² Trden Brez konca kabla
Zatezni moment Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki
Močnostni tokokrog: 1,7 N.m - naVijačni priključki
Višina 66 mm
Width 45 mm
Globina 70 mm
Teža izdelka 0,124 kg
Okolje
Podnebne vzdržljivosti V skladu s/zIACS E10
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C Brez redukcije v skladu s/zIEC 60947-4-1
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −60…70 °C
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Mehanska robustnost Vibracije: 6 Gn v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-7
Dielektrična trdnost 1,89 kV pri50 Hz v skladu s/zIEC 60947-1
Standardi EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
Certifikati izdelkov IEC
UL
CSA
CCC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds register pošiljke)
ATEX INERIS
UKCA
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5 cm
Paket 1 Širina 7,8 cm
Paket 1 Dolžina 8,9 cm
Paket 1 Teža 139 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 3,767 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 384
Paket 3 Višina 80 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 68,388 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 224fb0ea-2bc1-482e-b6b4-c1bdd9779659
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 13
Pogodbena garancija
Garancija 18 months