Schneider-Electric
 
LRD073 slika – Schneider- scope
LRD073
Termični preobremenitveni releji TeSys LRD - 1,6 do 2,5 A - razred 10 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
TeSys Deca
Ime izdelka TeSys LRD
TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Diferenčni termični preobremenitveni rele
Kratko ime naprave LRD
Relejna aplikacija Zaščita motorja
Združljivost izdelkov LC1D09
LC1D32
LC1D25
LC1D38
LC1D12
LC1D18
Tip omrežja DC
AC
Razred toplotne preobremenitve Razred 10A v skladu s/zIEC 60947-4-1
Območje nastavitve toplotne zaščite 1,6…2,5 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zCSA
Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zUL
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Komplementarno
Omrežna frekvenca 0 do 400 Hz
Montažna podpora Plošča, S posebnimi dodatki
Letev, S posebnimi dodatki
Pod kontaktor
Prag proženja 1,14 +/- 0,06 Ir v skladu s/zIEC 60947-4-1
Sestava pomožnega kontakta 1 NO + 1 NC
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 5 A zaSignalni tokokrog
Dovoljeni tok 3 A pri120 V AC-15 zaSignalni tokokrog
0,22 A pri125 V DC-13 zaSignalni tokokrog
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 0 do 400 Hz zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-4-1
Vrednost povezane varovalke 4 A gG zaSignalni tokokrog
4 A BS zaSignalni tokokrog
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV
Fazna okvara občutljivosti Prožilni tok 130% Ir na dveh fazah, zadnja na 0
Tip krmiljenja Rdeča Tipka: STOP
Modra Tipka: Ponastavitev
Temperaturna kompenzacija −20…60 °C
Povezave - terminali Krmilno vezje: Vzmetni terminali 1 kabel/li 1…2,5 mm² Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vzmetni terminali 1 kabel/li 1…2,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vzmetni terminali 1 kabel/li 1,5…4 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vzmetni terminali 1 kabel/li 1,5…4 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Višina 93 mm
Width 45 mm
Globina 72 mm
Product weight 0,14 kg
Okolje
Podnebne vzdržljivosti V skladu s/zIACS E10
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C Brez redukcije v skladu s/zIEC 60947-4-1
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −60…70 °C
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Mehanska robustnost Vibracije: 6 Gn v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-7
Dielektrična trdnost 1,89 kV pri50 Hz v skladu s/zIEC 60947-1
Standardi EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
Certifikati izdelkov IEC
UL
CSA
CCC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds register pošiljke)
ATEX INERIS
UKCA
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,5 cm
Paket 1 Širina 7,8 cm
Paket 1 Dolžina 10 cm
Paket 1 Teža 191 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 23
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,698 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 3
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev