|
|
|
LRD3363
Termični preobremenitveni releji TeSys LRD - 63 do 80 A - razred 10 A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys LRD
TeSys Deca
|
Izdelek ali sestavni del
|
Diferenčni termični preobremenitveni rele
|
Kratko ime naprave
|
LRD
|
Relejna aplikacija
|
Zaščita motorja
|
Združljivost izdelkov
|
LC1D80
LC1D95
|
Tip omrežja
|
DC
AC
|
Razred toplotne preobremenitve
|
Razred 10A v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Območje nastavitve toplotne zaščite
|
63…80 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
Močnostni tokokrog: 1000 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zCSA
Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zUL
|
Komplementarno
Omrežna frekvenca
|
0 do 400 Hz
|
Montažna podpora
|
Plošča, S posebnimi dodatki
Letev, S posebnimi dodatki
Pod kontaktor
|
Prag proženja
|
1,14 +/- 0,06 Ir v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NO + 1 NC
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
5 A zaSignalni tokokrog
|
Dovoljeni tok
|
0,72 A pri500 V AC-15 zaSignalni tokokrog
0,06 A pri440 V DC-13 zaSignalni tokokrog
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
1000 V AC 0 do 400 Hz zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Vrednost povezane varovalke
|
4 A gG zaSignalni tokokrog
4 A BS zaSignalni tokokrog
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Fazna okvara občutljivosti
|
Prožilni tok 130% Ir na dveh fazah, zadnja na 0
|
Tip krmiljenja
|
Rdeča Tipka: STOP
Modra Tipka: Ponastavitev
|
Temperaturna kompenzacija
|
−20…60 °C
|
Povezave - terminali
|
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li 4…35 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li 4…35 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li 4…35 mm² Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li 1…2,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li 1…2,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li 1…2,5 mm² Trden Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki
Močnostni tokokrog: 9 N.m - naVijačni priključki
|
Višina
|
81 mm
|
Širina
|
70 mm
|
Globina
|
115 mm
|
Teža izdelka
|
0,51 kg
|
Okolje
Podnebne vzdržljivosti
|
V skladu s/zIACS E10
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C Brez redukcije v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−60…70 °C
|
Upočasnitev plamena
|
V1 v skladu s/zUL 94
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije: 6 Gn v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-7
|
Dielektrična trdnost
|
2,2 kV pri50 Hz v skladu s/zIEC 60947-1
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
|
Certifikati izdelkov
|
IEC
UL
CSA
CCC
EAC
ATEX INERIS
UKCA
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
512,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,49 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
192
|
Paket 3 Višina
|
77,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
112,34 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|